1. Home
  2. Smart MechatroniX
  3. Smart Function Kit für Handlingsaufgaben
Smart Function Kit für Handlingsaufgaben Smart Function Kit für Handlingsaufgaben

Schneller, intuitiver, smarter.

Kontaktieren Sie uns

Handlingssysteme
der nächsten Generation

Basierend auf einem kartesischen Roboter bewegt dieses mechatronische Subsystem Bauteile bzw. Werkstücke in einem definierten Raum präzise und zuverlässig. Bewährte Rexroth Linearachsen werden dabei mit innovativer Steuerungstechnik und Software zu einer perfekt abgestimmten Systemlösung kombiniert. Alles aus einer Hand.

Sofort am Start – mit Plug & Produce

Moderne eTools sorgen für eine einfache und schnelle Produktauswahl und -konfiguration. Die vorinstallierte Software erlaubt eine schnelle und intuitive Inbetriebnahme und Programmerstellung des Mehrachssystems. Das alles ermöglicht eine kurze Time-to-Market und einen schnellen Produktionsstart.

Vielfältige Anwendungen

Das Smart Function Kit ist das perfekte einbaufertige mechatronische Positionier- und Handlingssystem für die Automatisierungstechnik. Ob als Pick and Place Roboter in der Logistik, der Maschinenbestückung, Verpackungstechnik oder in Montageprozessen.


Smart Function Kit für Handlingsaufgaben
  • Antriebsregler mit integrierter Steuerung

    Antriebsregler mit integrierter Steuerung

    I4.0 fähig, individuell konfigurierbar

  • Mechanik und Motor

    Mechanik und Motor

    Frei konfigurierbarer, kartesischer Einzel- oder Mehrachssystem-Baukasten

  • Browserbasierte, intuitive Web HMI

    Browserbasierte, intuitive Web HMI

    Für Inbetriebnahme, Prozesskonfiguration, Bedienung und Prozessanalyse

Antriebsregler mit integrierter Steuerung
Antriebsregler mit integrierter Steuerung

Antriebsregler mit integrierter Steuerung

I4.0 fähig, individuell konfigurierbar

  • ctrlX DRIVE Antriebsregler der neusten Generation mit integrierter Steuerung ctrlX CORE
  • Open Interface für I4.0 via OPC-UA
  • Feldbusprotokolle: Profinet

Mechanik und Motor
Mechanik und Motor

Mechanik und Motor

Frei konfigurierbarer, kartesischer Einzel- oder Mehrachssystem-Baukasten

  • Linearachsen: Compactmodule CKK & CKR, Linearmodule MKR und Verbindungselemente
  • Servomotor Serie MS2N mit Absolutwertgeber und integrierter Motorbremse
  • Kundenindividuelle Lösungen möglich

Browserbasierte, intuitive Web HMI
Browserbasierte, intuitive Web HMI

Browserbasierte, intuitive Web HMI

Für Inbetriebnahme, Prozesskonfiguration, Bedienung und Prozessanalyse

  • Wizard für einfache Inbetriebnahme
  • Keinerlei Programmierkenntnisse nötig (Zero Programming)
  • Einfache Integration in übergeordnete Steuerungs- und IT-Infrastruktur
  • Programmerstellung via Drag & Drop in Sekunden

Ein Baukasten - Zahlreiche Vorteile

Einfache Produktauswahl & Konfiguration

Einfache Produktauswahl & Konfiguration

  • Vorausgewählte mechanische und elektrische Komponenten sowie Software sind in verschiedene Kits gebündelt
  • Einfache, schnelle Auslegung, Auswahl und Konfiguration mit modernen eTools
  • Alle Komponenten von einem Lieferantenten

Plug & Produce

Plug & Produce

  • Lieferung in einem Paket, inklusive vorinstallierter Bediensoftware
  • Schnelle und geführte Inbetriebnahme im Wizard mit automatischer Parametrierung des Antriebsreglers

Zero Programming

Zero Programming

  • Einfache grafische Programmerstellung ohne Programmierkenntnisse
  • Browserbasiertes Web HMI für verschiedene Endgeräte in modernem Design

Offene Schnittstellen

Offene Schnittstellen

  • Funktionsbausteine für die schnelle Anbindung an übergeordnete Steuerungen
  • IoT Anbindung über OPC-UA
  • Datenzugriff über ReST API
  • Feldbusprotokolle: Profinet

Technische Daten

Systemübersicht

  • Einzel- oder Mehrachssystem-Baukasten, Linearachsen CKK & CKR Größen 090 bis 200, MKR Größen 065 bis 110 und dazugehörige Verbindungselemente
  • Automatisierungs-Hardware (Antriebsregler, Steuerung und Servomotor)
  • Browserbasierte Web HMI für die Inbetriebnahme, Programmerstellung, Bedienung und Prozessanalyse

Kontakt

Sind Sie bereit für die Fabrik der Zukunft?

Erfahren Sie jetzt mehr über Smart MechatroniX.

Lernen Sie jetzt unsere smarten, sofort einsetzbaren Lösungspakete kennen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne!

Zum Kontaktformular